SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
7SR2422-2MA87-0BA0
Product
Image similar
Transformer differential protection (Duobias- M) E8 enclosure, 6 curr. trans., 2 ES/EDS curr. trans., 1 volt. trans. 9 BI / 6 BO, 16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 40 to 160V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, + opt. Ethernet Duplex Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version + Option B
Notes
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR54
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 7SR2422-2MA87-0BA0
descrição do produto Transformer differential protection (Duobias- M) E8 enclosure, 6 curr. trans., 2 ES/EDS curr. trans., 1 volt. trans. 9 BI / 6 BO, 16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 40 to 160V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, + opt. Ethernet Duplex Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version + Option B
dados da familia do produto Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xV, 2 winding transformer
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 31.12.2023
Notes
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR54
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ * / B20
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 20 dia(s)
peso líquido (kg) 7,100 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4025515641032
UPC indisponível
código pautal 85364900
Catálogo PTD/EA
PCK 1341
Group Code U321
país de origem India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2010
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Loading Spice Documents...
;