Non-Directional Overcurrent Protection - Argus 7SR45 measuring input: 5 A, 50/60 Hz, size 4 moulded case (height reduced), 4 BI / 4 BO, auxiliary voltage: dual powered (CT powered: + aux.: 24-60V DC, BI threshold 19VDC), front fascia: standard with trip flag indicator, front port: USB and Rear port: RS485, IEC-60870-5-103 or Modbus conformal coat: standard version, no conformal coating
referência do produto |
7SR4504-2HB20-1AA0 |
descrição do produto |
Non-Directional Overcurrent Protection - Argus 7SR45 measuring input: 5 A, 50/60 Hz, size 4 moulded case (height reduced), 4 BI / 4 BO, auxiliary voltage: dual powered (CT powered: + aux.: 24-60V DC, BI threshold 19VDC), front fascia: standard with trip flag indicator, front port: USB and Rear port: RS485, IEC-60870-5-103 or Modbus conformal coat: standard version, no conformal coating
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, self-powered/dual powered, non-directional |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B21 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
1,600 Kg |
dimensão embalagem |
0,13 x 0,203 x 0,165 |
un medida do tamanho embalagem |
M |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4025515746072 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1345 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 21.08.2015 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
14 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
|
|
|
|