Motor protection 7SR57, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 3 AFD (Arc Flash Detector), 9 BI, 11 BO ( incl. 3 high speed BO) Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 ports, S6 enclosure
referência do produto |
7SR5711-1AD11-0AA0 |
descrição do produto |
Motor protection 7SR57, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 3 AFD (Arc Flash Detector), 9 BI, 11 BO ( incl. 3 high speed BO) Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 ports, S6 enclosure
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7SR57 - 4/8xl, 0/4xV |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B19 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
3,960 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4025515746393 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85363010 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1340 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 27.08.2019 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|