SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
7XV5674-0KK30-1AA1
Product
Image similar
SICAM AI Unit with twelve 20 mA inputs for SIPROTEC devices, Standard mounting rail device without display, IP20, Dimensions: 96 mm x 96 mm x 100 mm, Power supply: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, RJ45 connection, integrated switch function, Web server for parameter assignment, UL approval (in process), RS485 - Serial Modbus RTU and SIPROTEC 20 mA protocol, Ethernet interface with Modbus TCP/UDP
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 7XV5674-0KK30-1AA1
descrição do produto SICAM AI Unit with twelve 20 mA inputs for SIPROTEC devices, Standard mounting rail device without display, IP20, Dimensions: 96 mm x 96 mm x 100 mm, Power supply: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, RJ45 connection, integrated switch function, Web server for parameter assignment, UL approval (in process), RS485 - Serial Modbus RTU and SIPROTEC 20 mA protocol, Ethernet interface with Modbus TCP/UDP
dados da familia do produto 7XV5674 - SICAM AI-Unit
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ * / B23
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 25 dia(s)
peso líquido (kg) 0,750 Kg
dimensão embalagem 25,80 x 38,20 x 15,60
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4025515717546
UPC indisponível
código pautal 85176200
Catálogo SIPROTEC
PCK 1350
Group Code U321
país de origem India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 07.12.2012
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;