SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
8LK6034-2AA70
Product
Copper spacer plate H: 60 mm
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 8LK6034-2AA70
descrição do produto Copper spacer plate H: 60 mm
dados da familia do produto Busbar system
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 1DR / 1DR
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-A-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 14 dia(s)
peso líquido (kg) 0,230 Kg
dimensão embalagem 60,00 x 90,00 x 110,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047624401413
UPC indisponível
código pautal 85369095
Catálogo LV10
PCK 3767
Group Code P310
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.01.2023
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-18-28-07
eClass 14 27-18-28-07
eClass 6 27-18-92-34
eClass 7.1 27-18-92-34
eClass 8 27-18-92-34
eClass 9 27-18-92-34
eClass 9.1 27-18-92-34
ETIM 7 EC002625
ETIM 8 EC002625
ETIM 9 EC002625
|
pode também adicionar opções a este material
;