SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
8PQ5000-3BA40
Product
Compartment ID strip for insertion labels H: 17 mm, W: 850 mm, 1 pack = 6 units
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 8PQ5000-3BA40
descrição do produto Compartment ID strip for insertion labels H: 17 mm, W: 850 mm, 1 pack = 6 units
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP40 / 1DR
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 14 dia(s)
peso líquido (kg) 0,438 Kg
dimensão embalagem 50,00 x 770,00 x 40,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4042948176894
UPC indisponível
código pautal 39263000
Catálogo LV10.2
PCK 3778
Group Code P310
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-40-09
eClass 14 27-18-28-07
eClass 6 27-14-40-09
eClass 7.1 27-14-40-09
eClass 8 27-14-40-09
eClass 9 27-14-40-09
eClass 9.1 27-14-40-09
ETIM 7 EC000141
ETIM 8 EC000141
ETIM 9 EC000141
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
pode também adicionar opções a este material
;