SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
8PS7435-.AA00-4AA2
Product
Image similar
LI-CM40005B-00-F8PQH-B SIVACON CONNECTION UNIT N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5B) 4000A
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 8PS7435-.AA00-4AA2
descrição do produto LI-CM40005B-00-F8PQH-B SIVACON CONNECTION UNIT N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5B) 4000A
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 175 / 175
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais --3-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte sob consulta
peso líquido (kg) 87,550 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85369001
Catálogo LV10.2
PCK 3736
Group Code P374
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-27-04
eClass 14 27-14-27-04
eClass 6 27-14-27-04
eClass 7.1 27-14-27-04
eClass 8 27-14-27-04
eClass 9 27-14-27-04
eClass 9.1 27-14-27-04
ETIM 7 EC000122
ETIM 8 EC000122
ETIM 9 EC000122
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;