SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
9LA1110-6PH26-0AA1
Product
Image similar
IADC SIDSI Process Historian HPE-based SIDSI PH/IS size M+ PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel Xeon 8-core; 128 GB PC4 RAM 2x 480 GB M.2; 6x 1.92 TB SAS SSD 1x 10Gb 2-port Ethernet adapter ILO Advanced (including license) redundant power supply unit 2x1000 W including Windows Server 22/19 (including license) preinstalled PH2020 SP2 U3 & information server (without license) only with service agreement orderable
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 9LA1110-6PH26-0AA1
descrição do produto IADC SIDSI Process Historian HPE-based SIDSI PH/IS size M+ PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel Xeon 8-core; 128 GB PC4 RAM 2x 480 GB M.2; 6x 1.92 TB SAS SSD 1x 10Gb 2-port Ethernet adapter ILO Advanced (including license) redundant power supply unit 2x1000 W including Windows Server 22/19 (including license) preinstalled PH2020 SP2 U3 & information server (without license) only with service agreement orderable
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CS02 / 2L2
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5A992
tempo de entrega sem o tempo de transporte 45 dia(s)
peso líquido (kg) 15,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125536296
código pautal 84715000
Catálogo STPCS7
PCK 4518
Group Code R39D
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;