SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
9LS1101-2FA00
Product
Image similar
Remote Service Connection Box for Digital Industries Portfolio (CS) with common Remote Service Plattform (cRSP) as Remote Software. Interface: Industrial Ethernet, PROFIBUS. With preconfigured SCALANCE M874-3 3G-Router (SIM-Card not included). Country approval for Router: Bolivia, China, Egypt, Oman, Pakistan Philippines, Saudi-Arabia, Serbia, Thailand
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 9LS1101-2FA00
descrição do produto Remote Service Connection Box for Digital Industries Portfolio (CS) with common Remote Service Plattform (cRSP) as Remote Software. Interface: Industrial Ethernet, PROFIBUS. With preconfigured SCALANCE M874-3 3G-Router (SIM-Card not included). Country approval for Router: Bolivia, China, Egypt, Oman, Pakistan Philippines, Saudi-Arabia, Serbia, Thailand
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA05 / 8D1
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
tempo de entrega sem o tempo de transporte sob consulta
peso líquido (kg) 5,166 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85176200
Catálogo PA30
PCK 4642
Group Code R352
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2021
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-08
eClass 6 27-23-02-35
eClass 7.1 27-23-02-35
eClass 8 27-23-02-35
eClass 9 27-23-02-35
eClass 9.1 27-23-02-35
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
pode também adicionar opções a este material
;