SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
A5E02054638
Product
Image similar
SITRANS F M Accessory MAG 1100F Weld-in connection fitting (P-gaskets for EHEDG), DN 40, for sensor DN 40, DIN 11850, in stainless steel AISI 316L 1.4404, for PFA liner, 2 pcs.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto A5E02054638
descrição do produto SITRANS F M Accessory MAG 1100F Weld-in connection fitting (P-gaskets for EHEDG), DN 40, for sensor DN 40, DIN 11850, in stainless steel AISI 316L 1.4404, for PFA liner, 2 pcs.
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA03 / 8F1
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : 9I999IR / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 1,176 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 73072390
Catálogo FI01-3
PCK 4835
Group Code R3P3
país de origem França
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo não é compliant com RoHS
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-20-04-90
eClass 14 27-20-04-90
eClass 6 27-20-04-90
eClass 7.1 27-20-04-90
eClass 8 27-20-04-90
eClass 9 27-20-04-90
eClass 9.1 27-20-04-90
|
Loading Spice Documents...
;