SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
EWN:A5E36899595
Product
Image similar
***spare part*** fan cover Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notes
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto EWN:A5E36899595
descrição do produto ***spare part*** fan cover Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 3Z3 / 3Z3
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 2 dia(s)
peso líquido (kg) 2,660 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85030098
Catálogo RP-MOTO
PCK 5132
Group Code P113
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.04.2021
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-21-91
eClass 14 27-02-21-91
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
;