Device: 7KE85 Fault Recorder 1 6 recording channels Housing type: Flush mounting; BI: 63; BO: 13 (3ST + 10F + 0HS + 0P); CT: 12 (protection); VT: 4 (st andard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO203, IO230; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
referência do produto |
P1N262156 |
descrição do produto |
Device: 7KE85 Fault Recorder 1 6 recording channels Housing type: Flush mounting; BI: 63; BO: 13 (3ST + 10F + 0HS + 0P); CT: 12 (protection); VT: 4 (st andard); |Measuring-transducer inputs: 0 (20 mA or 10 V, fast), 0 (20 mA, standard); |Housing width: 2/3 x 19''; |Modules in 19" row 1: IO202, PS201, IO203, IO230; |Modules in 19" row 2: ; |LEDs/Push-buttons: 16 LEDs; |Operation Panel: Integrated; |Key switch: Without; |Display type: Large display; |Front Design: Standard; |Power Supply: DC 60 V-250 V, AC 100 V-230 V;
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B05 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
11,135 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
90303900 |
Catálogo |
SIPROTEC |
PCK |
1027 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.10.2013 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|