Expansion module: Warranty: 5 years; |Binary Input: 0.0; |Binary in.,conn. to common po t: 0.0; |Ethernet, electr. ETH-BA-2EL: 0; |Ethernet, optical ETH-BB-2FO: 0; |Front Design: Standard; |High-speed relay, make contac t: 0.0; |Housing type: Flush mounting; |Interface USART-AB-1EL: 0; |Interface USART-AC-2EL: 0; |Interface USART-AD-1FO: 0; |Interface USART-AE-2FO: 0; |Interface USART-AF-1LDFO: 0; |Interface USART-AG-1LDFO: 0; |Interface USART-AH-1LDFO: 0;
referência do produto |
P1T32975 |
descrição do produto |
Expansion module: Warranty: 5 years; |Binary Input: 0.0; |Binary in.,conn. to common po t: 0.0; |Ethernet, electr. ETH-BA-2EL: 0; |Ethernet, optical ETH-BB-2FO: 0; |Front Design: Standard; |High-speed relay, make contac t: 0.0; |Housing type: Flush mounting; |Interface USART-AB-1EL: 0; |Interface USART-AC-2EL: 0; |Interface USART-AD-1FO: 0; |Interface USART-AE-2FO: 0; |Interface USART-AF-1LDFO: 0; |Interface USART-AG-1LDFO: 0; |Interface USART-AH-1LDFO: 0;
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B10 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
35 dia(s) |
peso líquido (kg) |
3,886 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85389091 |
Catálogo |
SIPROTEC |
PCK |
1030 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.10.2013 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|