SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
P1T8701
Product
Image similar
Expansion module: Warranty: 5 years; |Binary Input: 48.0; |Binary in.,conn. to common po t: 0.0; |Ethernet, electr. ETH-BA-2EL: 0; |Ethernet, optical ETH-BB-2FO: 0; |High-speed relay, make contac t: 0.0; |Housing type: Surface mountin g; |Interface USART-AB-1EL: 0; |Interface USART-AC-2EL: 0; |Interface USART-AD-1FO: 0; |Interface USART-AE-2FO: 0; |Interface USART-AF-1LDFO: 0; |Interface USART-AG-1LDFO: 0; |Interface USART-AH-1LDFO: 0;
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto P1T8701
descrição do produto Expansion module: Warranty: 5 years; |Binary Input: 48.0; |Binary in.,conn. to common po t: 0.0; |Ethernet, electr. ETH-BA-2EL: 0; |Ethernet, optical ETH-BB-2FO: 0; |High-speed relay, make contac t: 0.0; |Housing type: Surface mountin g; |Interface USART-AB-1EL: 0; |Interface USART-AC-2EL: 0; |Interface USART-AD-1FO: 0; |Interface USART-AE-2FO: 0; |Interface USART-AF-1LDFO: 0; |Interface USART-AG-1LDFO: 0; |Interface USART-AH-1LDFO: 0;
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ * / B10
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 35 dia(s)
peso líquido (kg) 4,029 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85389091
Catálogo SIPROTEC
PCK 1030
Group Code U321
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 29.10.2013
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
  indisponível
|
;