07.08.2020 16:55:34
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FE1147-8WS31-8BW8-Z X35
Product
Аналогичные изображения
Синхронный встраиваемый SIMOTICS M двигатель Individual component stator PN = 64.4 kW, NN = 750 rpm MN = 820 Nm, Nmax = 3500 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Full protection PTC,Pt1000 Standard cooling jacket Special cable X35: Cable length 3.5 m Cable outlet at large cooling jacket diameter
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FE1147-8WS31-8BW8-Z X35
Описание Продукта Синхронный встраиваемый SIMOTICS M двигатель Individual component stator PN = 64.4 kW, NN = 750 rpm MN = 820 Nm, Nmax = 3500 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Full protection PTC,Pt1000 Standard cooling jacket Special cable X35: Cable length 3.5 m Cable outlet at large cooling jacket diameter
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : 9I999IR / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 124,000 Кг
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
Товарный код 85030099
Каталог ID SD91.14
Группа Продукта 9634
Group Code R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.07.2019
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Загружаются Spice документы...