06.08.2020 14:39:49
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FE2185-8LH..-2..0
Product
Синхронный встраиваемый SIMOTICS M-1FE2 двигатель Individual part Stator DC link 600V, water cooling, IP00 PN=122kW, NN=1000rpm MN=1160Nm, Nmax=4200rpm KTY84 Temperature sensor
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Замена:1FE2???-?????-???1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FE2185-8LH..-2..0
Описание Продукта Синхронный встраиваемый SIMOTICS M-1FE2 двигатель Individual part Stator DC link 600V, water cooling, IP00 PN=122kW, NN=1000rpm MN=1160Nm, Nmax=4200rpm KTY84 Temperature sensor
Вид продуктов 1FE2 built-in motors for SINAMICS S120
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2017
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Замена:1FE2???-?????-???1
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : 9I999IR / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) Не доступный
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
Товарный код 85030099
Каталог ID SD.NC60ST-1FE1
Группа Продукта 9634
Group Code R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.07.2019
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.