30.10.2020 2:49:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FN3450-2WA50-0BA3
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=1930N; Fmax=5180N; Vmax FN=112 m/min; Vmax Fmax=30 m/min; In=8.6 A; Imax=25.3 A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FN3450-2WA50-0BA3
Описание Продукта SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=1930N; Fmax=5180N; Vmax FN=112 m/min; Vmax Fmax=30 m/min; In=8.6 A; Imax=25.3 A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
Вид продуктов Линейные двигатели 1FN3
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 763
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 16,500 Кг
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
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9633
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.01.2019
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-28-01
eClass 7.1 27-02-91-09
eClass 8 27-02-91-09
eClass 9 27-02-28-91
eClass 9.1 27-02-28-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.