24.10.2020 1:29:05
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FT7042-5AK74-1ML1-Z V03+X01+Y84
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=3Nm (100K) NN=6000rpm, PN=1.26kW Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) FLANGE 1 (1FT6/1FT7-compatible) with temp. sensor Pt1000 Power connector rotatable, Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048) Rotatable connector, Smooth shaft, with holding brake; circular runout tolerance N vibration severity grade A, Degree of protection IP 65 X01: Paint finish black matt RAL9005, Y84: Customer specifications on the rating plate PRODIS 22370783; V03: Special shaft end 11x28
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FT7042-5AK74-1ML1-Z V03+X01+Y84
Описание Продукта SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=3Nm (100K) NN=6000rpm, PN=1.26kW Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) FLANGE 1 (1FT6/1FT7-compatible) with temp. sensor Pt1000 Power connector rotatable, Absolute encoder EnDat 2048 S/R (encoder A-2048) Rotatable connector, Smooth shaft, with holding brake; circular runout tolerance N vibration severity grade A, Degree of protection IP 65 X01: Paint finish black matt RAL9005, Y84: Customer specifications on the rating plate PRODIS 22370783; V03: Special shaft end 11x28
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Коммерческие данные
Ценовая Группа 762
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 4,600 Кг
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
EAN/UPC 804766801846
Товарный код 85015220
Каталог ID SD.NC61ST-1FT7
Группа Продукта 9693
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...