24.10.2020 10:02:46
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FT7082-5SH71-1BG1-Z L01
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=16.5 Nm (100K) NN=4500 rpm, PN=6.9 kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 (1FT6-compatible), Power connector Rotatable, absolute encoder Single-turn 24-bit With DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) Smooth shaft, without holding brake, Circular runout tolerance N Vibration severity grade A Degree of protection IP65 L01: Turbo rotor
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FT7082-5SH71-1BG1-Z L01
Описание Продукта SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, M0=16.5 Nm (100K) NN=4500 rpm, PN=6.9 kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 (1FT6-compatible), Power connector Rotatable, absolute encoder Single-turn 24-bit With DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) Smooth shaft, without holding brake, Circular runout tolerance N Vibration severity grade A Degree of protection IP65 L01: Turbo rotor
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 762
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 20,700 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85015220
Каталог ID SD.NC61ST-1FT7
Группа Продукта 9693
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...