19.10.2020 16:38:08
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FT7084-5AH71-1CH1-Z N27
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS S synchronous motor 1FT7, M0=20 Nm (100K) NN=4500 rpm, PN=4.82 kW naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) classic flange (1FT6/1FK7 compatible) power connector rotatable absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) plain shaft, with holding brake, circular runout tolerance N vibration severity grade A degree of protection IP65 N27: brake with reduced moment of inertia
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FT7084-5AH71-1CH1-Z N27
Описание Продукта SIMOTICS S synchronous motor 1FT7, M0=20 Nm (100K) NN=4500 rpm, PN=4.82 kW naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) classic flange (1FT6/1FK7 compatible) power connector rotatable absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM24DQI) plain shaft, with holding brake, circular runout tolerance N vibration severity grade A degree of protection IP65 N27: brake with reduced moment of inertia
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 762
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 24,003 Кг
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
Товарный код 85015220
Каталог ID SD.NC61ST-1FT7
Группа Продукта 9693
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|
Загружаются Spice документы...