26.10.2020 1:39:39
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FT7087-7SH71-4BH0-Z N05+N27+X09+Y84
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, 48 Nm (100K), 4500 rpm, 10.80 kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3); Flange 1 (1FT6-compatible); Power connector; connector outlet direction axial DE absolute encoder; Single-turn 24-bit with Drive -CLiQ; interface (encoder AS24DQI); Smooth shaft, with holding brake, radial eccentricity tolerance N; Vibration severity level A,; Degree of protection IP 64 N05: 1FT5-compatible shaft extension X09: Paint finish anthracite RAL7016 N27: Brake with reduced moment of inertia Y84: Customer specifications on the rating(*)
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FT7087-7SH71-4BH0-Z N05+N27+X09+Y84
Описание Продукта SIMOTICS S Синхронный двигатель 1FT7, 48 Nm (100K), 4500 rpm, 10.80 kW Forced ventilation; IMB 5 design (IM V1, IM V3); Flange 1 (1FT6-compatible); Power connector; connector outlet direction axial DE absolute encoder; Single-turn 24-bit with Drive -CLiQ; interface (encoder AS24DQI); Smooth shaft, with holding brake, radial eccentricity tolerance N; Vibration severity level A,; Degree of protection IP 64 N05: 1FT5-compatible shaft extension X09: Paint finish anthracite RAL7016 N27: Brake with reduced moment of inertia Y84: Customer specifications on the rating(*)
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Коммерческие данные
Ценовая Группа 762
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 46,103 Кг
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
Товарный код 85015230
Каталог ID SD.NC61ST-1FT7
Группа Продукта 9693
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.03.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...