28.10.2020 21:32:46
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW3206-1AN72-5AC3
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS T Complete torque motor 1FW3 700 rpm, 88 kW 1200 Nm, 175 V Water cooling Incremental encoder sin/cos 1 Vpp 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) Encoder mounting via belt IMB 14 Terminal box on top transverse right Temperature sensor KTY DI 145/250 mm (ring span) DE without bearings
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW3206-1AN72-5AC3
Описание Продукта SIMOTICS T Complete torque motor 1FW3 700 rpm, 88 kW 1200 Nm, 175 V Water cooling Incremental encoder sin/cos 1 Vpp 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) Encoder mounting via belt IMB 14 Terminal box on top transverse right Temperature sensor KTY DI 145/250 mm (ring span) DE without bearings
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 21.11.2019
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : 9I99901 / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 279,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85015381
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9642
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.07.2019
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...