31.10.2020 5:28:13
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW3285-2AG74-5AY2-Z S32
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS T COMPLETE TORQUE MOTOR 1FW3 270ОБ\МИН,138,5КВТ, 4900НМ,241A,437V WATER COOLING INCL. REGREASING DEVICE (OPTION K40) INCREM. ENCODER SIN/COS 1VPP 2048 S/R WITH C- AND D-TRACK (ENCODER IC2048S/R) , ENCODER MOUNTING OVER BELT, IMB 35, TERMINAL BOX ABOVE:CROSSSWISE RIGHT,WATER CONNECTION LEFT EXTRUDER MOTOR MODEL WITH SCREW INTAKE AND INTEGRATED THRUST BEARING S32: MAXIMUM THRUST LOAD IN KN: 200, SCREW DIAMETER IN MM:60 SCREW INTAKE :N 55X3X30,X17X9H DIN5480 USABLE LENGTH 87MM, CYLINDER ФЛАНЕЦ(CENTERE
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW3285-2AG74-5AY2-Z S32
Описание Продукта SIMOTICS T COMPLETE TORQUE MOTOR 1FW3 270ОБ\МИН,138,5КВТ, 4900НМ,241A,437V WATER COOLING INCL. REGREASING DEVICE (OPTION K40) INCREM. ENCODER SIN/COS 1VPP 2048 S/R WITH C- AND D-TRACK (ENCODER IC2048S/R) , ENCODER MOUNTING OVER BELT, IMB 35, TERMINAL BOX ABOVE:CROSSSWISE RIGHT,WATER CONNECTION LEFT EXTRUDER MOTOR MODEL WITH SCREW INTAKE AND INTEGRATED THRUST BEARING S32: MAXIMUM THRUST LOAD IN KN: 200, SCREW DIAMETER IN MM:60 SCREW INTAKE :N 55X3X30,X17X9H DIN5480 USABLE LENGTH 87MM, CYLINDER ФЛАНЕЦ(CENTERE
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 17.11.2017
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 50 День
Вес Нетто (Кг) 1047,000 Кг
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
Товарный код 85015290
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9642
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.07.2019
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Загружаются Spice документы...