29.10.2020 6:02:09
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW3285-2AG74-5DY2-Z S32
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS T Complete torque motor 1FW3 270rpm, 138.5kW, 4900Nm, 241A 437V; Water cooling; incl. regreasing system (opt. K40) Incremental encoder sin/cos 1 VPP 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) Encoder mounting via belt; IMB 35 Terminal box transverse right on the top; Water connection on the left Design as extruder motor with screw intake and integrated thrust bearing S32: max. axial force in KN: 200 Screw diameter in mm: 60; Screw intake: N 55x 3x 30 X17x 9H DIN5480 utilizable length 87mm; Cylinder fl. (centr.): 60 Axial bearing type FAG: 29428E
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW3285-2AG74-5DY2-Z S32
Описание Продукта SIMOTICS T Complete torque motor 1FW3 270rpm, 138.5kW, 4900Nm, 241A 437V; Water cooling; incl. regreasing system (opt. K40) Incremental encoder sin/cos 1 VPP 2048 S/R with C and D track (encoder IC2048S/R) Encoder mounting via belt; IMB 35 Terminal box transverse right on the top; Water connection on the left Design as extruder motor with screw intake and integrated thrust bearing S32: max. axial force in KN: 200 Screw diameter in mm: 60; Screw intake: N 55x 3x 30 X17x 9H DIN5480 utilizable length 87mm; Cylinder fl. (centr.): 60 Axial bearing type FAG: 29428E
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 50 День
Вес Нетто (Кг) 1047,000 Кг
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
Товарный код 85015290
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9642
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.07.2019
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Загружаются Spice документы...