26.10.2020 13:38:54
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW4451-1HA.0-1AA0
Product
Аналогичные изображения
HT-DIRECT НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP55 ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ: IC 71W 16215Н*м, 200 ОБ/МИН 3АС, 50ГЦ ТИП КОНСТРУКЦИИ: IM B3
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW4451-1HA.0-1AA0
Описание Продукта HT-DIRECT НИЗКОВОЛЬТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP55 ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ: IC 71W 16215Н*м, 200 ОБ/МИН 3АС, 50ГЦ ТИП КОНСТРУКЦИИ: IM B3
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 3M0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 110 День
Вес Нетто (Кг) 3800,000 Кг
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
Товарный код 85015381
Каталог ID D86.2
Группа Продукта 4931
Код группы P113
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.2019
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.