27.10.2020 15:39:40
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6050-0TB15-0KD1
Product
Аналогичные изображения
МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОМПОНЕНТЫ: 3-ФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СИЛОВОЙ ЧАСТИ, ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ОТВОД КАБЕЛЯ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 0,5M СО ШТЕКЕРОМ ТИПОРАЗМЕРА 1, СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 0,5M СО ШТЕКЕРОМ ТИПОРАЗМЕРА M17, ДИАМ. 159 ММ, ДЛИНА 209 ММ, МАКС. МОМЕНТ 174НM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 340RPM, ОБ/МИН, МАКС. ТОК 14AЭФФ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСТРАИВАЕМЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ВИЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ИЛИ РОБОТОВ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПАТЕНТА US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6050-0TB15-0KD1
Описание Продукта МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОМПОНЕНТЫ: 3-ФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВНУТРЕННЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СИЛОВОЙ ЧАСТИ, ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ОТВОД КАБЕЛЯ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 0,5M СО ШТЕКЕРОМ ТИПОРАЗМЕРА 1, СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 0,5M СО ШТЕКЕРОМ ТИПОРАЗМЕРА M17, ДИАМ. 159 ММ, ДЛИНА 209 ММ, МАКС. МОМЕНТ 174НM, МАКС. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 340RPM, ОБ/МИН, МАКС. ТОК 14AЭФФ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСТРАИВАЕМЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ВИЛОЧНЫЕ ГОЛОВКИ ИЛИ РОБОТОВ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПАТЕНТА US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ
Вид продуктов Моментные двигатели 1FW6
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2018
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 19,200 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9701
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.12.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Вы также можете добавить опции для продукта.