31.10.2020 2:45:34
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6290-0VB20-2PB2
Product
Аналогичные изображения
МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСЕВОЙ ОТВОД КАБЕЛЯ , СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 1M, ДИАМЕТР 730 MM, ДЛИНА 280 MM, МАКС. МОМЕНТ 10900 НМ, МАКС. ЧИСЛО ОБОРОТОВ 91 ОБ/МИН, МАКС. ТОК 270 AEFFМОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ СОГЛАСНО АМЕРИКАНСКОМУ ПАТЕНТУ US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИРОВЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6290-0VB20-2PB2
Описание Продукта МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВСТРОЕННОЕ ПРЕЦИЗИОННОЕ И СТАНДАРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСЕВОЙ ОТВОД КАБЕЛЯ , СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 1M, ДИАМЕТР 730 MM, ДЛИНА 280 MM, МАКС. МОМЕНТ 10900 НМ, МАКС. ЧИСЛО ОБОРОТОВ 91 ОБ/МИН, МАКС. ТОК 270 AEFFМОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ СОГЛАСНО АМЕРИКАНСКОМУ ПАТЕНТУ US5584621 И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИРОВЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ
Вид продуктов Моментные двигатели 1FW6
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2018
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 230,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766156779
Товарный код 85030099
Каталог ID PM21
Группа Продукта 9701
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.12.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Вы также можете добавить опции для продукта.