29.10.2020 10:42:58
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1FW6290-0WB11-2PR2
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS T высокомоментный электродвигатель, COMPONENT 3-PHASE СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, INTERNAL PRECISION AND POWER COOLER, AXIAL CABLE OUTLET , POWER AND SIGNAL CABLE 4M, DIAM 730 MM, LENGTH 200 MM, MAX TORQUE 6280 НМ, MAX ROT SPEED 170 ОБ\МИН, MAX CURRENT 270 ARMS, WHEN USING THE DIRECT MOTORS ON FORK HEADS FOR MACHINE TOOLS OR ROBOTS A LICENSE FOR US PATENT US5584621 AND THE CORRESPONDING WORLDWIDE PATENTS MAY BE REQUIRED
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1FW6290-0WB11-2PR2
Описание Продукта SIMOTICS T высокомоментный электродвигатель, COMPONENT 3-PHASE СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, INTERNAL PRECISION AND POWER COOLER, AXIAL CABLE OUTLET , POWER AND SIGNAL CABLE 4M, DIAM 730 MM, LENGTH 200 MM, MAX TORQUE 6280 НМ, MAX ROT SPEED 170 ОБ\МИН, MAX CURRENT 270 ARMS, WHEN USING THE DIRECT MOTORS ON FORK HEADS FOR MACHINE TOOLS OR ROBOTS A LICENSE FOR US PATENT US5584621 AND THE CORRESPONDING WORLDWIDE PATENTS MAY BE REQUIRED
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2018
Комментарий
Замена:Product with Pt1000 1FW6???-?????-???3
Коммерческие данные
Ценовая Группа 765
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 159,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85030099
Каталог ID SD.NC60KT-1FW6
Группа Продукта 9701
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 19.12.2018
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|