23.11.2019 1:18:11
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1GG5500-5EC..-2XV5
Product
Аналогичные изображения
Электродвигатель постоянного тока, IP23 Fan radially mounted compensated Armature control up to 10rpm M=constant 560 kW, 685rpm, 720 V, 825A
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1GG5500-5EC..-2XV5
Описание Продукта Электродвигатель постоянного тока, IP23 Fan radially mounted compensated Armature control up to 10rpm M=constant 560 kW, 685rpm, 720 V, 825A
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 3M2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор N-W-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 120 День
Вес Нетто (Кг) 4150 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85013400
Каталог ID DA12-4
Группа Продукта 2674
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-02-26-03
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.