19.11.2019 7:07:30
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1PH8135-1.F0.-...2
Product
Аналогичные изображения
Компактный асинхронный двигатель SIMOTICS M 1500RPM, 18,5KW,118NM, 43A, 330V 1750RPM,21,5KW,117NM, 43A, 383V 2000RPM, 24KW, 115NM, 43A, 434V FORCED VENTILATION; DIRECTION OF AIR FLOW DE --> NDE; DEGREE OF PROTECTION IP55
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1PH8135-1.F0.-...2
Описание Продукта Компактный асинхронный двигатель SIMOTICS M 1500RPM, 18,5KW,118NM, 43A, 330V 1750RPM,21,5KW,117NM, 43A, 383V 2000RPM, 24KW, 115NM, 43A, 434V FORCED VENTILATION; DIRECTION OF AIR FLOW DE --> NDE; DEGREE OF PROTECTION IP55
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 125 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85015230
Каталог ID SD.NC62ST-1PH8
Группа Продукта 9695
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.11.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.