06.08.2020 14:22:49
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1PH8135-2.F0.-...1
Product
Аналогичные изображения
КОМПАКТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1500 ОБ/МИН, 23,7 КВТ,151 HM, 43A, 383В 1750 ОБ/МИН, 27,2 КВТ,149 HM, 42A, 415В 2000 ОБ/МИН, 30,2 КВТ,144 HM, 42A, 449В, ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА DE --> NDE, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1PH8135-2.F0.-...1
Описание Продукта КОМПАКТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1500 ОБ/МИН, 23,7 КВТ,151 HM, 43A, 383В 1750 ОБ/МИН, 27,2 КВТ,149 HM, 42A, 415В 2000 ОБ/МИН, 30,2 КВТ,144 HM, 42A, 449В, ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА DE --> NDE, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55
Вид продуктов 1PH8 для SINAMICS S120 для станочного применения
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 40 День
Вес Нетто (Кг) 120,000 Кг
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
Товарный код 85015230
Каталог ID SD.NC62ST-1PH8
Группа Продукта 5690
Group Code R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.11.2018
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.