03.08.2020 9:40:35
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1PH8226-1HZ10-2AA1-Z A72+K08+K1J+K23+L00+L75+P09+Q14+Q31
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS M Компактный асинхронный двигатель, 1750rpm, 130kW A72: 2 resistance thermometers Pt100 for roller bearings (DE and NDE) K23: Special finish worldwide K08: Encoder connector attachment ON OPPOSITE SIDE, L00: NEXT LARGER terminal box L75:FAN 3 AC 400 V Q14: FILTER FOR SPECIAL VENTILATOR Q31: Metal rating plate K1J: SPECIAL WINDING 690 V P09: CABLE ENTRY 4xM40x1.5 Customer-specific motor SMR-13-2014
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1PH8226-1HZ10-2AA1-Z A72+K08+K1J+K23+L00+L75+P09+Q14+Q31
Описание Продукта SIMOTICS M Компактный асинхронный двигатель, 1750rpm, 130kW A72: 2 resistance thermometers Pt100 for roller bearings (DE and NDE) K23: Special finish worldwide K08: Encoder connector attachment ON OPPOSITE SIDE, L00: NEXT LARGER terminal box L75:FAN 3 AC 400 V Q14: FILTER FOR SPECIAL VENTILATOR Q31: Metal rating plate K1J: SPECIAL WINDING 690 V P09: CABLE ENTRY 4xM40x1.5 Customer-specific motor SMR-13-2014
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2017
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 750,000 Кг
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
Товарный код Не доступный
Каталог ID SD.NC62ST-1PH8
Группа Продукта 9694
Group Code R220
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.11.2018
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...