21.11.2019 2:46:48
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1PH8228-2.D1.-...2
Product
Аналогичные изображения
Компактный синхронный двигатель SIMOTICS M 1000RPM, 113KW,1079NM,265A,271V 1150RPM, 129KW,1071NM,260A,311V 1350RPM, 151KW,1068NM,260A, 364V FORCED VENTILATION; DIRECTION OF AIR FLOW NDE --> DE; DEGREE OF PROTECTION IP55
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1PH8228-2.D1.-...2
Описание Продукта Компактный синхронный двигатель SIMOTICS M 1000RPM, 113KW,1079NM,265A,271V 1150RPM, 129KW,1071NM,260A,311V 1350RPM, 151KW,1068NM,260A, 364V FORCED VENTILATION; DIRECTION OF AIR FLOW NDE --> DE; DEGREE OF PROTECTION IP55
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор ------71
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 810 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код Не доступный
Каталог ID SD.NC62ST-1PH8
Группа Продукта 5689
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.11.2018
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.