09.08.2020 0:30:39
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
1PH8284-1AC43-9BU1-Z G00+L00+N3K+P07+Y82
Product
Аналогичные изображения
SIMOTICS M COMPACT ASYNCHRONOUS MOTOR 700 RPM,171KW, 2333NM,35 5A,330V 800 RPM,195KW, 2328NM,3 35A,400V 1000RPM,235KW, 2244NM, 345A,455V FORCED VENTILATION DE GREE OF PROTECTION IP23 CUSTOMI ZED MOTOR OFFER NUMBER:SMR-28-2 013 G00: EXTERNAL FAN ND-END LE FT L00: NEXT BIGGER TERMINAL BO X Y82: ADDITIONAL LABEL WITH OR DERING DATA P07: CABLE ENTRY PL ATE 7XM32+1XM12 N3K: ROTOR CUST OMER-SPECIFIC WITH 2 SPECIAL SH AFT ENDS
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 1PH8284-1AC43-9BU1-Z G00+L00+N3K+P07+Y82
Описание Продукта SIMOTICS M COMPACT ASYNCHRONOUS MOTOR 700 RPM,171KW, 2333NM,35 5A,330V 800 RPM,195KW, 2328NM,3 35A,400V 1000RPM,235KW, 2244NM, 345A,455V FORCED VENTILATION DE GREE OF PROTECTION IP23 CUSTOMI ZED MOTOR OFFER NUMBER:SMR-28-2 013 G00: EXTERNAL FAN ND-END LE FT L00: NEXT BIGGER TERMINAL BO X Y82: ADDITIONAL LABEL WITH OR DERING DATA P07: CABLE ENTRY PL ATE 7XM32+1XM12 N3K: ROTOR CUST OMER-SPECIFIC WITH 2 SPECIAL SH AFT ENDS
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2017
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Коммерческие данные
Ценовая Группа 761
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 40 День
Вес Нетто (Кг) 1200,000 Кг
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
Товарный код Не доступный
Каталог ID SD.NC62ST-1PH8
Группа Продукта 9694
Group Code R220
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.11.2018
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...