24.10.2020 20:46:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3KF4340-0MF51
Product
Выключатель-разъединитель с предохранителями 3KF SITOR, 400 A, типоразмер 4, 3-пол., для ножевых предохр. типоразмер 1 и 2 для полупроводниковой защиты, фронт.управл.механизм, по центру, баз.устр-во без ручки, плоские клеммы, без предохранителей
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3KF4340-0MF51
Описание Продукта Выключатель-разъединитель с предохранителями 3KF SITOR, 400 A, типоразмер 4, 3-пол., для ножевых предохр. типоразмер 1 и 2 для полупроводниковой защиты, фронт.управл.механизм, по центру, баз.устр-во без ручки, плоские клеммы, без предохранителей
Вид продуктов 3KF Switch Disconnectors with Fuses
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1DL
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 12 День
Вес Нетто (Кг) 7,800 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 450,00 x 275,00 x 255,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869564777
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85365000
Каталог ID LV10
Группа Продукта 5379
Код группы P360
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2017
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-27-14-01
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC001040
UNSPSC 15 39-12-22-33
|