23.11.2019 1:33:20
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RH2916-1FA22
Product
Аналогичные изображения
Вспомогательный выключатель с лицевой стороны, 2 ЗМК + 2 РЗМК Токопровод 1 ЗМК, 1 РЗМК, 1 РЗМК, 1 ЗМК для 3RH2 и 3RT2 Винтовой зажим .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RH2916-1FA22
Описание Продукта Вспомогательный выключатель с лицевой стороны, 2 ЗМК + 2 РЗМК Токопровод 1 ЗМК, 1 РЗМК, 1 РЗМК, 1 ЗМК для 3RH2 и 3RT2 Винтовой зажим .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41B
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LDP-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,051 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 55,00 x 60,00 x 42,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209911437
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5344
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2009
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 4 EC000041
ETIM 5 EC000041
ETIM 6 EC000041
ETIM 7 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 15 39-12-15-22
|