03.08.2020 10:06:21
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RK1301-0HB00-1AA2
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC DP, ET 200S, МОДУЛЬ RS1-X: АВТОМАТ + РЕВЕРС. Э/М КОНТАКТОР, AC3, 0.21КВТ/~400В, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ЗАЩИТЫ 0.55 … 0.8А, РАСШИРЕНИЕ МОДУЛЕМ УПР. Э/М ТОРМОЗОМ, ШИРИНА 90ММ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RK1301-0HB00-1AA2
Описание Продукта SIMATIC DP, ET 200S, МОДУЛЬ RS1-X: АВТОМАТ + РЕВЕРС. Э/М КОНТАКТОР, AC3, 0.21КВТ/~400В, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ЗАЩИТЫ 0.55 … 0.8А, РАСШИРЕНИЕ МОДУЛЕМ УПР. Э/М ТОРМОЗОМ, ШИРИНА 90ММ
Вид продуктов Модули фидеров нагрузки для ET 200S
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 42D
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 1,254 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 198,00 x 286,00 x 157,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209498716
EAN/UPC 662643249330
Товарный код 85364900
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 4962
Group Code R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 26.10.2016
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 4 EC001037
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|