РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ SIRIUS 3RM1, НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В АС, ДИАПАЗОН УСТАВОК НОМ. РАБОЧЕГО ТОКА 0.4-2.0 A, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230 В AC ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ И ПРУЖИННЫЕ (ВТЫЧНЫЕ) КЛЕММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
Заказной Номер (Артикл) |
3RM1202-3AA14 |
Описание Продукта |
РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ SIRIUS 3RM1, НОМ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500 В АС, ДИАПАЗОН УСТАВОК НОМ. РАБОЧЕГО ТОКА 0.4-2.0 A, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 110-230 В AC ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ И ПРУЖИННЫЕ (ВТЫЧНЫЕ) КЛЕММЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
41D |
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
0,320 Кг |
Размеры Упаковки |
36,00 x 109,00 x 167,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209935914 |
EAN/UPC |
887621293864 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
CC-IC10 |
Группа Продукта |
3762 |
Код группы |
R711 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
lblREACHCode0236
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|