12.11.2019 21:11:43
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RN1011-1BG00
Product
Аналогичные изображения
РЕЛЕ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, СТАНДАРТНЫЙ БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ, РУЧН./УДАЛ. 2П КОНТАКТА, AC110V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
Комментарий
Замена:Der präferierte Nachfolger ist 3RN2011-1BW30
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RN1011-1BG00
Описание Продукта РЕЛЕ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, СТАНДАРТНЫЙ БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ, РУЧН./УДАЛ. 2П КОНТАКТА, AC110V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
Вид продуктов Для холодно-паянных температурных датчиков
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.2017
Комментарий
Замена:Der präferierte Nachfolger ist 3RN2011-1BW30
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41H
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,208 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 29,00 x 99,00 x 107,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209565845
EAN/UPC 040892973082
Товарный код 85364900
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5883
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.05.2009
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-15-03
eClass 6 27-37-15-03
eClass 7.1 27-37-15-03
eClass 8 27-37-15-03
eClass 9 27-37-15-03
eClass 9.1 27-37-15-03
ETIM 4 EC002568
ETIM 5 EC002568
ETIM 6 EC002568
ETIM 7 EC002568
IDEA 4 5282
UNSPSC 14 39-12-22-29
UNSPSC 15 39-12-22-29
|