20.02.2019 9:36:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RP1540-2AB31
Product
ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, OFF-DELAY, W/O AUX.VOLTAGE, 1 CO КОНТАКТ, 9 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05S...600S, 24V AC/DC, WITH LED,SPRING LOADED TERMINAL
Комментарий
Замена:Der präferierte Nachfolger ist 3RP2540-2AB30
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RP1540-2AB31
Описание Продукта ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, OFF-DELAY, W/O AUX.VOLTAGE, 1 CO КОНТАКТ, 9 ДИАПАЗОНОВ УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05S...600S, 24V AC/DC, WITH LED,SPRING LOADED TERMINAL
Вид продуктов Реле времени шириной 22,5 мм
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.09.2015
Комментарий
Замена:Der präferierte Nachfolger ist 3RP2540-2AB30
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41H
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 0,102 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 28,50 x 89,50 x 102,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209762992
EAN/UPC 754554962429
Товарный код 85364190
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5817
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.05.2009
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-17-01
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 4 EC001439
ETIM 5 EC001439
ETIM 6 EC001439
ETIM 7 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 14 39-12-23-29
UNSPSC 15 39-12-23-29
|