20.11.2019 11:14:07
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3RQ3118-2AB00
Product
ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ВТЫЧНЫМ РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ, 1 П КОНТАКТ, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В AC/DC, ШИРИНА 6.2 MM, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (PUSH IN)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3RQ3118-2AB00
Описание Продукта ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С ВТЫЧНЫМ РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ, 1 П КОНТАКТ, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В AC/DC, ШИРИНА 6.2 MM, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (PUSH IN)
Вид продуктов SIRIUS 3RQ3 coupling relays, narrow design
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41H
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,034 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 8,00 x 82,00 x 98,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 5
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047621000404
EAN/UPC 804766216503
Товарный код 85364190
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 4950
Страна происхождения Тунис
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 25.03.2015
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
IDEA 4 5367
UNSPSC 15 39-12-23-31
|