29.10.2020 6:08:25
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE2283-6GA53
Product
SIRIUS HINGED SWITCH MOLDED-ПЛАСТИКОВЫЙ-SEALED C ALU. HINGE 3XНЗ,SLOW-ACTION, ДЛЯ 40MM PROFILE SUPPLIED C EXTRA HINGE И FIXING MATERIAL, CABLE ENTRY 2XM20X1.5, ACTUATING ANGLE 8 DEG
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE2283-6GA53
Описание Продукта SIRIUS HINGED SWITCH MOLDED-ПЛАСТИКОВЫЙ-SEALED C ALU. HINGE 3XНЗ,SLOW-ACTION, ДЛЯ 40MM PROFILE SUPPLIED C EXTRA HINGE И FIXING MATERIAL, CABLE ENTRY 2XM20X1.5, ACTUATING ANGLE 8 DEG
Вид продуктов С составным стержнем
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LC------
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,450 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 105,00 x 128,00 x 40,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209669758
EAN/UPC 754554967844
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 3750
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-09
eClass 7.1 27-27-06-09
eClass 8 27-27-06-09
eClass 9 27-27-06-09
eClass 9.1 27-27-06-09
ETIM 4 EC002591
ETIM 5 EC002591
ETIM 6 EC002591
ETIM 7 EC002591
IDEA 4 5166
UNSPSC 14 39-12-22-14
UNSPSC 15 39-12-22-05
|