30.10.2020 2:30:30
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE5000-0AB01
Product
ГОЛОВКА АКТУАТОРА ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51/52, (РОВНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПЛУНЖЕР) В СООТВ. С EN50041
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE5000-0AB01
Описание Продукта ГОЛОВКА АКТУАТОРА ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51/52, (РОВНЫЙ СТАЛЬНОЙ ПЛУНЖЕР) В СООТВ. С EN50041
Вид продуктов Корпуса шириной 40 мм в соответствии с EN 50041
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,010 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 22,00 x 30,00 x 15,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209695795
EAN/UPC 754554953335
Товарный код 85389099
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5317
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-04
eClass 7.1 27-27-06-04
eClass 8 27-27-06-04
eClass 9 27-27-06-04
eClass 9.1 27-27-06-04
ETIM 4 EC001483
ETIM 5 EC001483
ETIM 6 EC001483
ETIM 7 EC001483
IDEA 4 5240
UNSPSC 14 39-12-22-16
UNSPSC 15 39-12-22-21
|