25.10.2020 8:10:16
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE5000-0AV02
Product
РАЗДЕЛЬНЫЙ АКТУАТОР VERTICAL MOUNTING ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЛОКИРОВКОЙ 3SE5312../3SE5322.. И ASI 3SF13... И ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ C РАЗДЕЛЬНЫМ АКТУАТОРОМ 3SE51,../3SE52,.. И ASI 3SF11../3SF21..
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE5000-0AV02
Описание Продукта РАЗДЕЛЬНЫЙ АКТУАТОР VERTICAL MOUNTING ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С БЛОКИРОВКОЙ 3SE5312../3SE5322.. И ASI 3SF13... И ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ C РАЗДЕЛЬНЫМ АКТУАТОРОМ 3SE51,../3SE52,.. И ASI 3SF11../3SF21..
Вид продуктов Корпуса шириной 31 мм в соответствии с EN 50047
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,061 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 55,00 x 58,00 x 21,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209691117
EAN/UPC 754554947525
Товарный код 85389099
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5318
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-05
eClass 7.1 27-27-06-05
eClass 8 27-27-06-05
eClass 9 27-27-06-05
eClass 9.1 27-27-06-05
ETIM 4 EC001487
ETIM 5 EC001487
ETIM 6 EC001487
ETIM 7 EC001487
IDEA 4 3269
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 31-25-15-16
|