21.10.2020 11:05:59
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE5110-1AA00-1AG0
Product
LED КРЫШКА ЖЕЛТ., ДЛЯ МЕТ. ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51, HOUSING В СООТВ. С EN50041, 2 LEDS, ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ, 24 V DC, COLOR ЖЕЛТ.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE5110-1AA00-1AG0
Описание Продукта LED КРЫШКА ЖЕЛТ., ДЛЯ МЕТ. ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51, HOUSING В СООТВ. С EN50041, 2 LEDS, ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ, 24 V DC, COLOR ЖЕЛТ.
Вид продуктов Аксессуары и запасные части
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LA------
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,070 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 60,00 x 80,00 x 10,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209722682
EAN/UPC 754554953724
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5317
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-91
eClass 7.1 27-27-06-91
eClass 8 27-27-06-91
eClass 9 27-27-06-91
eClass 9.1 27-27-06-91
ETIM 4 EC002594
ETIM 5 EC002594
ETIM 6 EC002594
ETIM 7 EC002594
IDEA 4 5229
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-21
|