25.10.2020 19:51:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE5112-0CA00-1AC1
Product
БАЗОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, В СООТВ. С EN50041, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5), 1НО/1НЗ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ (SNAP-ACTION), БЕЗ ГОЛОВКИ ПРИВОДА, С ЗОЛОЧЕНЫМИ КОНТАКТМИ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE5112-0CA00-1AC1
Описание Продукта БАЗОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3SE51. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, В СООТВ. С EN50041, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5), 1НО/1НЗ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ (SNAP-ACTION), БЕЗ ГОЛОВКИ ПРИВОДА, С ЗОЛОЧЕНЫМИ КОНТАКТМИ
Вид продуктов Корпуса шириной 40 мм в соответствии с EN 50041
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LA------
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,290 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 45,00 x 42,00 x 97,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209692039
EAN/UPC 662643852233
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5317
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Imidazolidin-2-thion

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 4 EC000030
ETIM 5 EC000030
ETIM 6 EC000030
ETIM 7 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-22-13
|