24.10.2020 1:52:53
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SE5112-0KB01
Product
ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 40MM В СООТВ. С EN50041, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5), 1НО/ 2НЗ КОНТАКТЫ ПЛАВНОГО ХОДА (SLOW-ACTION) СО СТАЛЬНЫМ ПЛУНЖЕРОМ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SE5112-0KB01
Описание Продукта ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 40MM В СООТВ. С EN50041, ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1.5), 1НО/ 2НЗ КОНТАКТЫ ПЛАВНОГО ХОДА (SLOW-ACTION) СО СТАЛЬНЫМ ПЛУНЖЕРОМ
Вид продуктов Корпуса шириной 40 мм в соответствии с EN 50041
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41K
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LA------
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,340 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 43,00 x 49,00 x 127,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209692404
EAN/UPC 662643852288
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5317
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 4 EC000030
ETIM 5 EC000030
ETIM 6 EC000030
ETIM 7 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-22-13
|