08.08.2020 6:10:37
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SU1000-7AC10-0AA0-Z Y15
Product
АКТУАТОР КООРДИНАТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, ЧЁРНЫЙ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ O-I, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, БЕЗ МЕХ. БЛОКИРОВКИ, С ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЕГИСТР, START OF WORD ALWAYS ВЕРХНИЙ РЕГИСТР
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SU1000-7AC10-0AA0-Z Y15
Описание Продукта АКТУАТОР КООРДИНАТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, ЧЁРНЫЙ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ O-I, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, БЕЗ МЕХ. БЛОКИРОВКИ, С ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЕГИСТР, START OF WORD ALWAYS ВЕРХНИЙ РЕГИСТР
Вид продуктов Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
ОШИБКА!!! Пожалуйста, введите описание каждой опции Y на Английском Языке (Обязательно: перейдите в карточку продукта в каталоге, нажмите "Конфигурировать продукт". в Каталоге более точный конфигуратор!).
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41J
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,035 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 150,00 x 200,00 x 30,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766578120
Товарный код 85389099
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5452
Group Code R711
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2014
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-14-04
eClass 7.1 27-37-14-04
eClass 8 27-37-14-04
eClass 9 27-37-14-04
eClass 9.1 27-37-14-04
ETIM 4 EC000632
ETIM 5 EC000632
ETIM 6 EC000632
ETIM 7 EC000632
IDEA 4 5280
UNSPSC 15 39-12-22-27
|