22.10.2020 20:24:20
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y13
Product
АКТУАТОР КНОПКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, КНОПКА КРАСНАЯ ПЛОСКАЯ, БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ГРАВИРОВКОЙ ЛАЗЕРОМ, НОМЕРА СИМВОЛОВ В СООТВ. С ISO7000 ИЛИ IEC60417
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SU1001-0AB20-0AA0-Z Y13
Описание Продукта АКТУАТОР КНОПКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, КНОПКА КРАСНАЯ ПЛОСКАЯ, БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ГРАВИРОВКОЙ ЛАЗЕРОМ, НОМЕРА СИМВОЛОВ В СООТВ. С ISO7000 ИЛИ IEC60417
Вид продуктов Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41J
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,013 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 100,00 x 154,00 x 30,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766580628
Товарный код 85389099
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5452
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2014
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 4 EC000221
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
ETIM 7 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|