09.08.2020 22:28:15
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
3SU1100-4BF11-1BA0
Product
ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ RONIS, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, NO. ЗАМКА SB30, С 2 КЛЮЧАМИ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ O-I, С ФИКСАЦИЕЙ, 10:30Ч/13:30Ч, ПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЮЧА: O+I, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NO, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, POSSIBLE СПЕЦ. ЗАМОКS: SB31, 421, 455
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 3SU1100-4BF11-1BA0
Описание Продукта ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ RONIS, 22MM, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, NO. ЗАМКА SB30, С 2 КЛЮЧАМИ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ O-I, С ФИКСАЦИЕЙ, 10:30Ч/13:30Ч, ПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЮЧА: O+I, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1NO, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, POSSIBLE СПЕЦ. ЗАМОКS: SB31, 421, 455
Вид продуктов Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41J
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор LAO-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,086 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 50,00 x 100,00 x 30,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209957671
EAN/UPC 804766070495
Товарный код 85365080
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5452
Group Code R711
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.10.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-12-43
eClass 7.1 27-37-12-43
eClass 8 27-37-12-43
eClass 9 27-37-12-43
eClass 9.1 27-37-12-43
ETIM 4 EC001029
ETIM 5 EC001029
ETIM 6 EC001029
ETIM 7 EC001029
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|